10399545
50M060100P005
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 32,5994 Ft |
| 5000 - 19999 | 29,3399 Ft |
| 20000 + | 26,4063 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.472 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.181 in |
| Fej hossza | 4.6 mm |
| Menetméret | M6 x 1.0 |
| Osztókör átmérője | 0.039 in |
| Osztókör átmérője | 1.0 mm |
| Menethossz | 5.0 mm |
| Menethossz | 0.197 in |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz