10399491
50M060100N035
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 44,7519 Ft |
2500 - 9999 | 40,2767 Ft |
10000 + | 36,2502 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 12.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 3.6 mm |
Fej hossza | 0.142 in |
Menetméret | M6 x 1.0 |
Osztókör átmérője | 0.039 in |
Osztókör átmérője | 1.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Menethossz | 35.0 mm |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | Poliamid 6/6 |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz