10219683
180031670409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 249 | 951,8807 Ft |
| 250 - 999 | 569,6826 Ft |
| 1000 + | 499,7353 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.217 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 5.5 mm |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Menetméret | M3 |
| Menethossz | 0.63 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Anyag | PEEK |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz