10343814
1440151
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 221,909 Ft |
| 500 - 999 | 209,5894 Ft |
| 1000 + | 197,2567 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.177 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 4.5 mm |
| Fej hossza | 1.7 mm |
| Fej hossza | 0.067 in |
| Menetméret | M2.6 |
| Menethossz | 12.0 mm |
| Menethossz | 0.472 in |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Anyag | Reny |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | UL94 HB |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz