10343661
1440136
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 7.060,7303 Ft |
| 25 - 124 | 3.023,9642 Ft |
| 125 - 249 | 2.855,9633 Ft |
| 250 + | 2.687,9624 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 10.5 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.413 in |
| Fej hossza | 3.9 mm |
| Fej hossza | 0.154 in |
| Menetméret | M6 |
| Menethossz | 0.787 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Anyag | PPS |
| Szín | Világosbarna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz