Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10400111
50M100150H060
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 128,1584 Ft |
| 2500 - 9999 | 115,3425 Ft |
| 10000 + | 103,8075 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.787 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 20.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Menethossz | 2.165 in |
| Menethossz | 55.0 mm |
| Menetméret | M10 x 1.5 |
| Osztókör átmérője | 1.5 mm |
| Osztókör átmérője | 0.059 in |
| Fej típusa | Lapos fej |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz