Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 8.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

Poliamid 6/6 M6 x 1 lapos hornyolt gépcsavar
Essentra cikkszám:

10399163

Gyártói cikkszám:

50M060100H012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 30,2031 Ft
2500 - 9999 27,1843 Ft
10000 + 24,4643 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.102 Ft

500 x 30,2031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.6 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 8.7 mm
Menetméret M6 x 1.0
Osztókör átmérője 1.0 mm
Fej típusa Lapos fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot