10398609
50M050080H040
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 30,1107 Ft |
| 2500 - 9999 | 27,1004 Ft |
| 10000 + | 24,3892 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 10.4 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.409 in |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Menethossz | 1.469 in |
| Menethossz | 37.3 mm |
| Menetméret | M5 x 0.8 |
| Osztókör átmérője | 0.031 in |
| Osztókör átmérője | 0.8 mm |
| Fej típusa | Lapos fej |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz