Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 27.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

Poliamid 6/6 M5 x 0,8 lapos hornyolt gépcsavar
Essentra cikkszám:

10398593

Gyártói cikkszám:

50M050080H030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 28,3124 Ft
2500 - 9999 25,4824 Ft
10000 + 22,9353 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.156 Ft

500 x 28,3124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.4 mm
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 27.3 mm
Menetméret M5 x 0.8
Osztókör átmérője 0.8 mm
Fej típusa Lapos fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot