Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10397596
50M035060H035
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 23,7986 Ft |
| 2500 - 9999 | 21,4172 Ft |
| 10000 + | 19,2774 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 8.2 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.323 in |
| Fej hossza | 2.3 mm |
| Fej hossza | 0.091 in |
| Menethossz | 32.7 mm |
| Menethossz | 1.287 in |
| Menetméret | M3.5 x 0.6 |
| Osztókör átmérője | 0.024 in |
| Osztókör átmérője | 0.6 mm |
| Fej típusa | Lapos fej |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz