10397060
50M030050H020
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 16,3986 Ft |
| 5000 - 19999 | 14,7556 Ft |
| 20000 + | 13,2816 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.248 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 6.3 mm |
| Fej hossza | 0.067 in |
| Fej hossza | 1.7 mm |
| Menethossz | 18.3 mm |
| Menethossz | 0.72 in |
| Menetméret | M3 x 0.5 |
| Osztókör átmérője | 0.5 mm |
| Osztókör átmérője | 0.02 in |
| Fej típusa | Lapos fej |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz