Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 5.3 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219461

Gyártói cikkszám:

170801000022

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 335,5496 Ft
500 - 999 254,5636 Ft
1000 + 213,0251 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.555 Ft

100 x 335,5496 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 5.3 mm
Menetméret M8
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot