Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 8.7 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219409

Gyártói cikkszám:

170601200022

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 208,7466 Ft
500 - 999 159,9793 Ft
1000 + 128,49 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.875 Ft

100 x 208,7466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 8.7 mm
Menetméret M6
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot