Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219294

Gyártói cikkszám:

170401400022

42200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 71,7545 Ft
500 - 999 50,8757 Ft
1000 + 39,2794 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.175 Ft

100 x 71,7545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.4 mm
Menetméret M4
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Nem felületkezelt
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot