Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 25.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10219041

Gyártói cikkszám:

170082500022

216 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 395,8616 Ft
500 - 999 308,6636 Ft
1000 + 276,8457 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

39.586 Ft

100 x 395,8616 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 14.0 mm
Fej hossza 5.2 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M8
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot