Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2.6 PC Törlés

Essentra cikkszám:

10218976

Gyártói cikkszám:

170062600022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 64,3613 Ft
500 - 999 45,6594 Ft
1000 + 35,268 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.436 Ft

100 x 64,3613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.2 mm
Menetméret M2.6
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Nem felületkezelt
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot