Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 30.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218907

Gyártói cikkszám:

170053000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 361,5814 Ft
500 - 999 281,9425 Ft
1000 + 252,8515 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.158 Ft

100 x 361,5814 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot