Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 15.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218853

Gyártói cikkszám:

170051500022

590 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 132,8027 Ft
500 - 999 101,7241 Ft
1000 + 81,7079 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.280 Ft

100 x 132,8027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 15.0 mm
Menetméret M5
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot