Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 18.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218761

Gyártói cikkszám:

170041800022

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 118,6188 Ft
500 - 999 90,8535 Ft
1000 + 72,9867 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.862 Ft

100 x 118,6188 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 18.0 mm
Menetméret M4
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot