Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2 PC Törlés

Essentra cikkszám:

10218433

Gyártói cikkszám:

170020300022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 58,9261 Ft
500 - 999 41,7986 Ft
1000 + 32,2559 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.893 Ft

100 x 58,9261 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 3.8 mm
Fej hossza 1.0 mm
Menetméret M2
Fej típusa Süllyesztett fejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot