10180099
050063040952
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 165,2777 Ft |
250 - 999 | 93,3726 Ft |
1000 + | 67,4282 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 3.6 mm |
Head Height | 0.142 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M6 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Chrome |
Finish | Zinc Plated |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Mild Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz