10374672
421014000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 59,8844 Ft |
500 - 999 | 55,9413 Ft |
1000 + | 43,2225 Ft |
Head Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Size | M6 |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Slot Depth | 1.6 mm |
Slot Depth | 0.063 in |
Slot Width | 1.1 mm |
Slot Width | 0.043 in |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Round Head |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz