10374566
421007000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 26,9164 Ft |
| 500 - 999 | 23,6854 Ft |
| 1000 + | 16,9631 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.276 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 7.0 mm |
| Fej hossza | 0.138 in |
| Fej hossza | 3.5 mm |
| Menetméret | M4 |
| Menethossz | 0.63 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Nyílásmélység | 1.3 mm |
| Nyílásmélység | 0.051 in |
| Nyílásszélesség | 0.039 in |
| Nyílásszélesség | 1.0 mm |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz