Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 8.0 mm Poliamid Natúr

Hornyolt, kerek fejű csavar natúr poliamidból. A domború fej finom felületet biztosít olyan alkalmazásokban, ahol esztétikus megjelenésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10374474

Gyártói cikkszám:

421002000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 29,1752 Ft
500 - 999 25,6668 Ft
1000 + 18,3835 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.294 Ft

250 x 29,1752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.7 mm
Menetméret M3
Osztókör átmérője 0.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Nyílásmélység 0.9 mm
Nyílásszélesség 0.8 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Gombfej
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot