Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Hornyolt, kerek fejű csavar natúr poliamidból. A domború fej finom felületet biztosít olyan alkalmazásokban, ahol esztétikus megjelenésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10053218

Gyártói cikkszám:

0130450000VR

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 29,5862 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.586 Ft

1000 x 29,5862 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Nyílásmélység 1.6 mm
Nyílásszélesség 1.6 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Kerekfejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot