Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Hornyolt, kerek fejű csavar natúr poliamidból. A domború fej finom felületet biztosít olyan alkalmazásokban, ahol esztétikus megjelenésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10053171

Gyártói cikkszám:

0130330000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,7139 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.714 Ft

1000 x 21,7139 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 4.5 mm
Menetméret M5
Osztókör átmérője 0.8 mm
Menethossz 20.0 mm
Nyílásmélység 1.4 mm
Nyílásszélesség 1.1 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Kerekfejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 0130330000VRsz. terméket helyettesíti:

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm Poliamid Natúr
Essentra cikkszám: 10374610
Gyártói cikkszám: 421010000002

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot