10053140
0130270000VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 21,2211 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 9.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Fej hossza | 4.5 mm |
| Fej hossza | 0.177 in |
| Menetméret | M5 |
| Osztókör átmérője | 0.031 in |
| Osztókör átmérője | 0.8 mm |
| Menethossz | 0.315 in |
| Menethossz | 8.0 mm |
| Nyílásmélység | 1.4 mm |
| Nyílásmélység | 0.055 in |
| Nyílásszélesség | 0.043 in |
| Nyílásszélesség | 1.1 mm |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz