Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 8.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Hornyolt, kerek fejű csavar natúr poliamidból. A domború fej finom felületet biztosít olyan alkalmazásokban, ahol esztétikus megjelenésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10053096

Gyártói cikkszám:

0130170000VR

29000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,7899 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.790 Ft

1000 x 32,7899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Menethossz 8.0 mm
Nyílásmélység 1.3 mm
Nyílásszélesség 1.0 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Kerekfejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot