Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 10.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Hornyolt, kerek fejű csavar natúr poliamidból. A domború fej finom felületet biztosít olyan alkalmazásokban, ahol esztétikus megjelenésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10053034

Gyártói cikkszám:

0130090000VR

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,4202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.420 Ft

1000 x 32,4202 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.7 mm
Menetméret M3
Osztókör átmérője 0.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Nyílásmélység 0.9 mm
Nyílásszélesség 0.8 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Kerekfejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot