Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10401873

Gyártói cikkszám:

540060000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 34,3507 Ft
500 - 999 26,1224 Ft
1000 + 20,249 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.435 Ft

100 x 34,3507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok DIN, ISO, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot