Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 30.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401125

Gyártói cikkszám:

536018500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 49,4519 Ft
500 - 999 46,2482 Ft
1000 + 35,7197 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.363 Ft

250 x 49,4519 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot