Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 5.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10400852

Gyártói cikkszám:

536009500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 43,2772 Ft
500 - 999 40,4568 Ft
1000 + 31,2429 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.819 Ft

250 x 43,2772 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 5.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot