Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 25.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hornyolt hengeresfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10400067

Gyártói cikkszám:

50M100150D025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 73,2328 Ft
5000 - 19999 65,9084 Ft
20000 + 59,3202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

73.233 Ft

1000 x 73,2328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 15.6 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot