10038352
0010080000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 12,226 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 5.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz