Hasonló a lencsefejű vagy hengeres fejű csavarokhoz, de a teteje domború.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
197,5338 Ft - 387,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
268,8912 Ft - 474,5986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3134 Ft - 15,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,9816 Ft - 17,2603 Ft | 1000 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5713 Ft - 16,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
19,9792 Ft - 24,6653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
15,1819 Ft - 18,7405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 X 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
19,8296 Ft - 24,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
15,3851 Ft - 18,9936 Ft | 500 Raktáron |
M5 X 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz