Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M6 25.0 mm Reny Fekete

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Essentra cikkszám:

10345764

Gyártói cikkszám:

1440777

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.581,1277 Ft
125 - 249 1.493,2822 Ft
250 + 1.405,4497 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

39.528 Ft

25 x 1.581,1277 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 25.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szín Fekete
Anyag Reny
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 105 °C
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot