10345559
1440756
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 927,1107 Ft |
| 250 - 499 | 875,6147 Ft |
| 500 + | 824,1056 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 0.472 in |
|---|---|
| Menethossz | 12.0 mm |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fejátmérő | 0.236 in |
| Fejátmérő | 6.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Reny |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Special Low |
| Maximális hőmérséklet | 221 °F |
| Maximális hőmérséklet | 105 °C |
| Menetméret | M3 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz