Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M6 40.0 mm Reny Fekete

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Essentra cikkszám:

10345511

Gyártói cikkszám:

1440752

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.910,1308 Ft
50 - 249 2.748,4583 Ft
250 + 2.586,7858 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

29.101 Ft

10 x 2.910,1308 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 40.0 mm
Fej hossza 4.4 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szín Fekete
Anyag Reny
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Low
Maximális hőmérséklet 105 °C
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot