Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M4 10.0 mm PPS Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10344514

Gyártói cikkszám:

1440268

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.453,3277 Ft
125 - 249 1.372,5887 Ft
250 + 1.291,8496 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

36.333 Ft

25 x 1.453,3277 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PPS
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 200 °C
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot