Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 20.0 mm PPS Világosbarna

Essentra cikkszám:

10344217

Gyártói cikkszám:

1440238

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.731,1937 Ft
125 - 249 1.635,0228 Ft
250 + 1.538,8389 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

43.280 Ft

25 x 1.731,1937 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Szín Világosbarna
Anyag PPS
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Low
Maximális hőmérséklet 200 °C
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot