10344200
1440237
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 124 | 1.531,8491 Ft |
| 125 - 249 | 1.446,7529 Ft |
| 250 + | 1.361,6437 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 0.63 in |
|---|---|
| Menethossz | 16.0 mm |
| Fej hossza | 0.094 in |
| Fej hossza | 2.4 mm |
| Fejátmérő | 0.217 in |
| Fejátmérő | 5.5 mm |
| Szín | Világosbarna |
| Anyag | PPS |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Low |
| Maximális hőmérséklet | 200 °C |
| Maximális hőmérséklet | 392 °F |
| Menetméret | M3 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz