Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 6.0 mm PPS Világosbarna

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Essentra cikkszám:

10344163

Gyártói cikkszám:

1440233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 933,8022 Ft
125 - 249 881,9301 Ft
250 + 830,0449 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.345 Ft

25 x 933,8022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 6.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Szín Világosbarna
Anyag PPS
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Low
Maximális hőmérséklet 200 °C
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot