Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1500.0 N
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft 8 Raktáron
1000.0 N
10305737 23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
18.853,2556 Ft - 45.401,8753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
19.481,6993 Ft - 46.905,8503 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
19.481,6993 Ft - 46.905,8503 Ft 6 Raktáron
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
20.110,1429 Ft - 48.430,0129 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
21.458,9988 Ft - 21.458,9988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft 4 Raktáron
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
22.685,2303 Ft - 22.685,2303 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft 940 Raktáron
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 9.275,8008 Ft 56 Raktáron
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 13.169,6417 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 4 Raktáron
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
14.863,7155 Ft - 14.863,7155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
15.711,0375 Ft - 15.711,0375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 50 Raktáron
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
  • / 5
Gázrugó 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acél

10305683

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Maximális erő
    1500.0 N
  • Menetméret
    M10
  • Befejezés
    Nitrides
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acél

10305713

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    750.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acél

10305720

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
  • Menetméret
    M10
  • Befejezés
    Nitrides
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acél

10305737

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    1750.0 N
Gázrugó 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acél

10305485

Ártartomány
45.401 Ft - 18.853 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    600.0 N
Gázrugó 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acél

10305522

Ártartomány
46.905 Ft - 19.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acél

10305560

Ártartomány
46.905 Ft - 19.481 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
Gázrugó 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acél

10305607

Ártartomány
48.430 Ft - 20.110 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Csőhossz
    345.0 mm
  • Maximális erő
    850.0 N
Gázrugó 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acél

10630310

Ártartomány
21.458 Ft - 21.458 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    155.0 mm
  • Maximális erő
    750.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305256

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acél

10633137

Ártartomány
22.685 Ft - 22.685 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    1250.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acél

10304884

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
940 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304853

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acél

10304891

Ártartomány
9.275 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304938

Ártartomány
13.169 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304976

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acél

10305010

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acél

10637982

Ártartomány
14.863 Ft - 14.863 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    550.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305188

Ártartomány
15.711 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acél

10304921

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N