Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft 960 Raktáron
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 50 Raktáron
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 31.714,6937 Ft 10 Raktáron
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 32.532,2908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft 8 Raktáron
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
9.102,377 Ft - 21.923,7156 Ft 15 Raktáron
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
13.169,6417 Ft - 13.169,6417 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 4 Raktáron
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
9.102,377 Ft - 21.923,7156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 13.169,6417 Ft 53 Raktáron
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 6 Raktáron
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
9.275,8008 Ft - 9.275,8008 Ft 56 Raktáron
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 56 Raktáron
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 31.714,6937 Ft 12 Raktáron
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 32.532,2908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
  • / 5
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acél

10304884

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
960 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acél

10304921

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acél

10304969

Ártartomány
31.714 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acél

10305003

Ártartomány
32.532 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acél

10305041

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acél

10305072

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    650.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10305119

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304853

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acél

10304877

Ártartomány
21.923 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304938

Ártartomány
13.169 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304976

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acél

10305010

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304860

Ártartomány
21.923 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acél

10304907

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304945

Ártartomány
13.169 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
53 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acél

10304983

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acél

10304891

Ártartomány
9.275 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Acél

10304914

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acél

10304952

Ártartomány
31.714 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Acél

10304990

Ártartomány
32.532 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N