Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft 960 Raktáron
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 50 Raktáron
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 31.714,6937 Ft 10 Raktáron
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 32.532,2908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 9.275,8008 Ft 56 Raktáron
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
13.169,6417 Ft - 13.169,6417 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 4 Raktáron
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
14.034,1763 Ft - 14.034,1763 Ft 16 Raktáron
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft 17 Raktáron
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft 8 Raktáron
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
14.863,7155 Ft - 14.863,7155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
15.711,0375 Ft - 15.711,0375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
15.711,0375 Ft - 37.831,5315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft 8 Raktáron
500.0 N
17.596,3817 Ft - 17.596,3817 Ft 12 Raktáron
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
  • / 5
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acél

10304884

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
960 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acél

10304921

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acél

10304969

Ártartomány
31.714 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acél

10305003

Ártartomány
32.532 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304853

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acél

10304891

Ártartomány
9.275 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304938

Ártartomány
13.169 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304976

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acél

10305010

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10630211

Ártartomány
14.034 Ft - 14.034 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305089

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acél

10305041

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acél

10305072

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    650.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10305119

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acél

10637982

Ártartomány
14.863 Ft - 14.863 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    550.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305188

Ártartomány
15.711 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305225

Ártartomány
37.831 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acél

10305270

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acél

10305317

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
  • Menetméret
    M6
  • Befejezés
    Nitrides
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acél

10305348

Ártartomány
17.596 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N