Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305652
551957
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 55.990,2629 Ft |
| 10 + | 23.252,3611 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rúdátmérő | 14.0 mm |
|---|---|
| Rúdátmérő | 0.551 in |
| Csőátmérő | 1.102 in |
| Csőátmérő | 28.0 mm |
| Löket hossza | 7.874 in |
| Löket hossza | 200.0 mm |
| Csőhossz | 255.0 mm |
| Csőhossz | 10.039 in |
| Maximális erő | 750.0 N |
| Maximális erő | 750.0 N |
| Menetméret | M10 |
| Befejezés | Nitrides |
| Rúd anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Acél |
| Menetes hossz | 0.472 in |
| Menetes hossz | 12.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz