Menü Keresés

Gázrugó 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acél

Ez a Fix erős gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Kérjük, hogy az alkalmazásának megfelelő rögzítéseket önállóan rendelje meg.
Essentra cikkszám:

10305645

Gyártói cikkszám:

551956

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 52.962,1254 Ft
10 + 21.995,4739 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

52.962 Ft

1 x 52.962,1254 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdátmérő 14.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Löket hossza 100.0 mm
Csőhossz 155.0 mm
Maximális erő 1750.0 N
Menetméret M10
Befejezés Nitrides
Rúd anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Menetes hossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot