10305164
551903
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 15.235,3084 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rúdátmérő | 8.0 mm |
|---|---|
| Rúdátmérő | 0.315 in |
| Csőátmérő | 18.0 mm |
| Csőátmérő | 0.709 in |
| Löket hossza | 150.0 mm |
| Löket hossza | 5.906 in |
| Csőhossz | 7.677 in |
| Csőhossz | 195.0 mm |
| Maximális erő | 650.0 N |
| Maximális erő | 650.0 N |
| Menetméret | M6 |
| Befejezés | Nitrides |
| Rúd anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Acél |
| Menetes hossz | 10.0 mm |
| Menetes hossz | 0.394 in |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz