10203194
1253254
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Állítható erejű |
|---|---|
| Hossz kihúzva | 545.0 mm |
| Hossz kihúzva | 21.457 in |
| Löket hossza | 250.0 mm |
| Löket hossza | 9.843 in |
| Rúdátmérő | 0.394 in |
| Rúdátmérő | 10.0 mm |
| Menetméret | M8 x 1.25 |
| Szín | Fekete |
| Csőhossz | 11.614 in |
| Csőhossz | 295.0 mm |
| Mellékelt tartozékok | 4 x G5 rozsdamentes acél gömbcsuklók (felszerelt); 4 x J2 rozsdamentes acél lapos szemmel |
| Maximális erő | 1200.0 N |
| Maximális erő | 1200.0 N |
| Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
| Rúd anyaga | Acél |
| Csőátmérő | 23.0 mm |
| Csőátmérő | 0.906 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz