Menü Keresés

Végidom 22.0 mm M5 Acél

Essentra cikkszám:

10306260

Gyártói cikkszám:

552020

284 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.497,3485 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

49.947 Ft

20 x 2.497,3485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 0.8 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 22.0 mm
Típus 3
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot